Монтажный набор для VerticalBox

Статья №.: DK 7501100

Поворотная несущая панель предоставляет еще больше гибкости при оборудовании внутреннего пространства для проводки кабелей, фиксации малогабаритных приборов, блоков розеток и т.д.

Статья №.:
DK 7501100
Описание продукта
Поворотная несущая панель предоставляет еще больше гибкости при оборудовании внутреннего пространства для проводки кабелей, фиксации малогабаритных приборов, розеточных колодок и т.д. Регулировка глубины с шагом в 25 мм.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 350 мм
Высота: 485 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2,3 kg
Gross weight
2,85 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177625433
ECLASS 8.0
27189234