Заглушки из алюминия на различное количество единиц высоты. Для закрытия неиспользуемых мест на монтажной плоскости.
- Статья №.:
- EL 1934200
- Описание продукта
- Для установки в шкафы или корпуса для электронного оборудования.
- Преимущества
- Для закрытия неиспользуемых мест на монтажной плоскости
- Материал
- Алюминий, 3 мм
- Поверхность
- Анодированный
- Единиц высоты
- 4 U
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 2,268 kg
- Gross weight
- 2,273 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177012745
- ETIM 9
- EC000456
- ETIM 8
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Описание продукта
- EL глухая панель 482,6 мм (19"), 4 U