Для непосредственного монтажа на вертикальный профиль шкафа. Просто навешиываетя на 4 предварительно установленных винтах и фиксируется.
- Статья №.:
- PC 8800910
- Описание продукта
- Просто навешиываетя на 4 предварительно установленных винтах и фиксируется.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7015
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE
- Нагрузочная способность
- 40 кг поверхностная нагрузка, статическая
- Указание
- Для шкафов без монтажной панели
- Занимаемая площадь
- Ширина: 507 мм
Глубина: 750 мм - Подходит для
- Тип корпуса: TS
VX SE
PC
IW
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,24 kg
- Gross weight
- 5,516 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177266919
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- PC приборная полка, жесткий монтаж, для TS, PC, IW, подготовлена для установки дополнительного вентилятора, для ШГ: 600x800 мм