Для непосредственного монтажа на вертикальный профиль шкафа TS по ширине
- Статья №.:
- IW 6902980
- Описание продукта
- Для непосредственного монтажа на вертикальный профиль шкафа TS.
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7015
- Комплект поставки
- Вкл. 2 телескопические направляющие
- Нагрузочная способность
- 30 кг поверхностная нагрузка, статическая
- Указание
- Для шкафов без монтажной панели
- Занимаемая площадь
- Ширина: 465 мм
Глубина: 745 мм - Подходит для
- Тип корпуса: TS
PC
IW
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 8,393 kg
- Gross weight
- 8,835 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 34,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177289871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- IW приборная полка, выдвижная, для TS, PC, IW, для глубины шкафа 800 мм
- Документация
- Info sheet