Данный полный набор поставляется в смонтированном виде с телескопическими направляющими, ручкой, крепежными фланцами и предохранительными штифтами.
- Статья №.:
- DK 5501635
- Описание продукта
- Для простого монтажа спереди в настенные или напольные корпуса как минимум с одной 19" монтажной плоскостью. Данный полный набор поставляется в смонтированном виде с телескопическими направляющими, ручкой, крепежными фланцами и предохранительными штифтами.
- Преимущества
- Простой монтаж без инструмента
- Полное выдвижение
- Aвтоматическая фиксация
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Приборная полка смонтированная
Вкл. крепежный материал - Load capacity static
- 250 H
- Опорная поверхность
- Ширина: 430 мм
Глубина: 300 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3 kg
- Gross weight
- 3,74 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177679078
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- Приборная полка выдвижная, 2 U, 25 кг, глубина 350 мм, RAL 9005
- Документация
- Info sheet