Системные шасси TS 17 x 73 мм

Статья №.: TS 8612150

Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.

Статья №.:
TS 8612150
Исполнение
Для внешнего монтажного уровня
Описание продукта
Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежные винты
Длина
440 мм
Возможности монтажа
На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE: на внутреннем монтажном уровне, по периметру, на одинаковой высоте
На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
В TP с помощью шины для внутреннего монтажа: по ширине, для внутреннего монтажного уровня
Просто навесить в качестве монтажного комплекта для полки и закрепить. Одного комплекта достаточно для 2 приборных полок. 100 кг поверхностная нагрузка, статическая
Указание по монтажу
При монтаже в TP необходима шина для внутреннего монтажа
Подходит для
Тип корпуса: VX SE
TP
PC
IW
Ширина/глубина: 500 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
1,92 kg
Gross weight
1,96 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177212145
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
TS Системные шасси 17 x 73 мм, для внешнего монтажного уровня: Ш/Г: 500 мм, L: 440 мм
Листы данных
Техническая информация