Комбинированная шина для разгрузки от натяжения и ЭМС-контактирования вводимого кабеля.
- Статья №.:
- SZ 2388050
- Исполнение
- C-образная профильная шина для крепления кабельных зажимов
Шина с Т-образными зубцами с шагом 40 мм для фиксации кабеля с помощью кабельных хомутов - Описание продукта
- Комбинированная шина для разгрузки от натяжения и ЭМС-контактирования вводимого кабеля.
- Преимущества
- Дополнительный контакт через имеющиеся отверстия (Ø 9 мм) на левой или правой стороне шины
- Подготовлена для монтажа без инструментов ЭМС-экранирующих зажимов
- Материал
- Алюминиевый прессованный профиль
- Поверхность
- Бесхромная, пассивированная
- Комплект поставки
- 1 шина
2 скобы-держателя
Вкл. крепежный материал - Длина
- 953 мм
- Возможности монтажа
- на горизонтальном/вертикальном профиле шкафов
- на монтажной панели, возможность установки и без скоб-держателей
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
Ширина: = 1.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,76 kg
- Gross weight
- 0,84 kg
- Код ТНВЭД
- 76042990
- EAN
- 4028177698932
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ шина для ЭМС-зажимов и разгрузки от натяжения, для Ш: 1000 мм
- Документация
- Info sheet