Для экранированных кабелей с максимальным диаметром 20 мм в сочетании с серийными панелями основания.
- Статья №.:
- TS 8800600
- Описание продукта
- Для экранированного кабеля с диаметром макс. 20 мм. Комбинированный уплотнитель ЭМС/IP обеспечивает низкоомный контакт между экраном кабеля и панелью основания. Для всех шкафов глубиной 400, 500, 600 и 800 мм, в сочетании со стандартными панелями основания.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Рейка для фиксации кабеля с Т-образными зубцами
1 сдвижная панель основания,
2 уплотнения IP/ЭМС - Указание к арт. №
- Только для одной половины шкафа
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Ширина: = 1.000 мм - Указание
- Standard-compliant IP protection category not supported
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,438 kg
- Gross weight
- 1,66 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177214903
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS ЭМС-панель основания, Ш: 1000 мм