Для встраивания звездообразного заземления с предварительно собранными проводами заземления на шине выравнивания потенциалов в сетевых шкафах.
- Статья №.:
- DK 7829110
- Описание продукта
- Для звездообразного заземления. При помощи предварительно смонтированных кабелей заземления на шине для выравнивания потенциалов, звездообразное заземление легко монтируется в сетевые шкафы.
- Комплект поставки
- Шина заземления из E-Cu 57 согласно DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 кабелей заземления 6 мм²
2 изолятора
Вкл. крепежный материал - Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.200 мм
Глубина: ≥ 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,819 kg
- Gross weight
- 2,019 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177235281
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Описание продукта
- DK-TS набор заземления, смонтированный, для звездообразного заземления, 16 провода заземления на шине выравнивания потенциалов, шина заземления: DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, для ШВГ: 800x2200x >= 800 мм