Для надежной защиты от несанкционированного доступа. Разделение зоны управления и технической зоны.
- Статья №.:
- SZ 1485744
- Материал
- Дверь и рама двери: листовая сталь
- Поверхность
- Дверь: порошковое покрытие, структурное
Трубчатая рама двери: оцинкованная - Цвет
- Дверь: RAL 7035
- Комплект поставки
- Дверь
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Вкл. крепежные винты - Возможности монтажа
- В AX из пластика на точках крепления боковых стенок
- Указание
- Серийный замок замок под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А
- Подходит для типа корпуса
- AX пластик
- Подходит для ширины
- = 400 мм
- Подходит для высоты
- = 400 мм
- Толщина материала двери
- 1 мм
- Угол открытия двери
- 105°
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,94 kg
- Gross weight
- 2,04 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177965874
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Описание продукта
- SZ внутренняя дверь для пластиковых распределительных шкафов AX, для ШxВ: 400x400 мм
- Документация
- Руководство