Для крепления наклеивается на перфорированной рейке двери и/или на двери.
- Статья №.:
- SZ 2514500
- Исполнение
- при ширине двери от 500 мм
- Преимущества
- Для меньших дверей пластина из оргстекла может быть уменьшена до любого желаемого размера.
- Комплект поставки
- 2 держателя с двусторонней клейкой лентой
Окно из оргстекла
Крепежный материал - Height acrylic glass pane
- 167 мм
- Usable depth
- 18 мм
- Usable width
- 340 мм
- Возможности монтажа
- Двустороннее крепление к перфорированной рейке двери
- С одной стороны на винтах, с другой стороны на клею или полностью на клею.
- Подходит для
- Высота: ≥ 500 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,44 kg
- Gross weight
- 0,519 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177323780
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Описание продукта
- SZ карманы для документации из пластика, для AE, для ШВ: 500x500 мм
- Документация
- Руководство