Панели для ввода кабеля для потолочных панелей, с метрическими разметками, уплотнительными мембранами, вводными патрубками, или закрытые.
- Статья №.:
- SV 9665780
- Исполнение
- с вводными патрубками до Ø 66 мм
- Описание продукта
- Для простого и надежного ввода кабеля в области крыши.
- Материал
- Изолирующий материал
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. уплотнение
- Размер
- Ширина: 250 мм
Глубина: 160 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,38 kg
- Gross weight
- 0,39 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177382473
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Описание продукта
- SV фланш-панель для ввода кабеля, с вводными патрубками Ø до 66 мм, изолирующий материал