- Артикульный номер:
- AS 4055.700
- Исполнение
- Электрический угловой нож
Навеска по длине
Гибочная оправка R10
Гибочная матрица
- Описание продукта
- Блок для гибки и штамповки серии CW 120-S предназначен для гибки и штамповки токовых шин. Возможна штамповка круглых и продолговатых отверстий. Блок для гибки и штамповки может быть просто расположен на верстаке.
- Преимущества
- Высокая точность гибки и штамповки
- Простая смена инструмента
- Толщина материала
- 12 мм
- Штамповка/ширина материала (макс.)
- 120 мм
- Изгиб/длина бедра (мин.)
- 50 мм
- U-Bend (min.)
- 100 мм
- Z-Bend (min.)
- 72 мм
- Угол изгиба (макс.)
- 90 °
- Указание
- Длина бедра при Z-образном изгибе зависит от толщины материала
- Гибка (макс.)
- 120 x 12 мм
- Штамповка (макс.)
- 6,6 x 21,5 мм
- Размеры машины
- Ширина: 700 мм
Высота: 410 мм
Глубина: 461 мм
- Занимаемая площадь
- Ширина: 756 мм
Высота: 426 мм
Глубина: 461 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 60 кг
- Код ТНВЭД
- 84624900
- EAN
- 4028177920668
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Описание продукта
-
Блок гибки токовых шин и штамповки вырезов стационарный CW 120-S, блок для гибки и штамповки серии CW 120-S предназначен для гибки и штамповки токовых шин. Возможна штамповка круглых и продолговатых отверстий. Блок для гибки и штамповки может быть просто расположен на верстаке.