29 de jan. de 2024

Novas caixas AX e KX em aço inoxidável

Benefícios do sistema em aço inoxidável

Às vezes, até mesmo as caixas precisam de brilhar elegantemente, embora, na indústria, raramente o mais importante seja a beleza, mas sim a função. As caixas e armários devem proteger os circuitos e controladores sensíveis, mesmo em condições adversas. Isto já se aplica às versões standard da gama Rittal AX e KX, com os seus robustos revestimentos de pintura a pó. A Rittal, especialista em sistemas de envolventes, oferece agora novas versões em aço inoxidável.  O material liso e robusto suporta até mesmo produtos químicos, água salgada ou níveis extremamente altos de humidade e amplia a diversidade do sistema Rittal.

Quando converterem as caixas de aço inoxidável para as novas AX e KX, projetistas e utilizadores irão beneficiar do sistema Rittal para aplicações que exigem material mais robusto e resistente. As caixas compactas utilizam um sistema patenteado de instalação interior, desenvolvido originalmente para armários grandes. Isso significa que, em conjunto com os trilhos para instalação interna, eles replicam o padrão de 25 mm do sistema de armários de grandes dimensões VX25. Com este sistema exclusivo e patenteado, as caixas compactas AX estão preparadas para todos os tipos de configurações.

Os componentes e acessórios do sistema, desde interruptores ou travões de portas, até condutas de cabos, e iluminação de armários, podem ser instalados em trilhos de forma fácil, rápida e segura sem qualquer perfuração.

O novo design também simplifica o aterramento com equalização de potencial automática para AX e KX em aço inoxidável. Na caixa KX, por exemplo, as partes laterais foram otimizadas para a conexão PE. Para aproveitar ainda melhor a profundidade das caixas KX, o trilho de montagem pode ser instalado diretamente no painel traseiro. Outra novidade no portfólio de aço inoxidável KX são as caixas fechadas E-Box, com porta. Nas séries AX e KX, a marca de perfuração no painel traseiro também acelera a montagem na parede.

Preparadas para a otimização de processos digitais

Como caixas de sistema, as novas versões em aço inoxidável estão agora totalmente preparadas para processos digitalmente otimizados na construção de quadros elétricos e aparelhos de comutação. Estes processos, que estão com crescente procura no mercado, são cada vez mais complexos e deparam-se com uma grande escassez de trabalhadores qualificados. Assim, e para automatizar os processos o mais possível, a Rittal disponibiliza todos os dados para integrar no projeto Eplan. Assim, o projeto mecatrónico será totalmente fiel ao equipamento a ser instalado, permitindo tirar o máximo partido do “gémeo digital”. O gémeo de automação digital criado a partir do projeto Eplan também contém todos os dados necessários para o processamento automático por fabricantes de quadros elétricos e aparelhos de comutação, por exemplo, para recortes com centros CNC Perforex. Também a ferramenta digital ePocket permite a criação da documentação do quadro elétrico, bem como a sua permanente atualização e salvaguarda na cloud.

Adicionalmente, a Rittal disponibiliza uma ferramenta digital, “Ripanel”,  para configurar todos os armários, caixas, climatização e acessórios, criando condições ótimas à utilização da loja online e integração com as ferramentas EDI.