Notícias Rittal

Conheça o mundo de inovações Rittal

Notícias

Sempre atualizado

Aqui, fica a conhecer as últimas novidades da Rittal, produtos e eventos, assim como histórias de sucesso dos nossos clientes.

Sobre a Empresa

19 de fev. de 2025

"IT-Awards 2024": Rittal é o melhor fornecedor de refrigeração

Pela décima vez, os sete portais Datacenters-Insider, BigData-Insider, CloudComputing-Insider, Dev-Insider, IP-Insider, Security-Insider e Storage-Insider pediram aos seus leitores que votassem nas melhores...

11 de jan. de 2023

Rittal ganha prémio Industry 4.0 pela sua fábrica inteligente em Haiger

A consultora de gestão ROI-EFESO estabeleceu um referencial para a indústria na forma do Prémio Indústria 4.0. Todos os anos, homenageia empresas que estão a fazer trabalho pioneiro para a indústria alemã com fábricas inteligentes. A Rittal venceu o...

4 de set. de 2022

Rittal e EST fecham acordo para fornecimento de um Centro de Mecanização CNC - Rittal Perforex MT 1101 S

A Rittal Portugal e a EST S.A. uniram forças, mais uma vez, ao assinarem um acordo para o fornecimento de um Centro de Mecanização CNC - Perforex MT 1101 S para automatizar a preparação mecânica dos armários para o fabrico de quadros elétricos e/ou de...

Produtos - Novidades

8 de abr. de 2025

Uma nova plataforma extremamente rápida para distribuição de energia

RiLineX, da Rittal, é uma plataforma aberta recentemente desenvolvida para sistemas de distribuição de energia. Um sistema de barramentos por clique de placas e componentes que simplifica o...

30 de jan. de 2025

Rittal permite IA com refrigeração de megawatt

A Rittal desenvolveu uma unidade modular de distribuição de climatização (CDU) que oferece uma capacidade de refrigeração de mais de 1 MW. Ele usa refrigeração a líquido...

21 de mai. de 2024

A Rittal apresenta um novo Bastidor mural tripartido de 19” com IP55

Seja para proteger sistemas de controlo em ambientes difíceis ou aplicações de rede em escritórios, ou até mesmo uma combinação de ambos: o novo Bastidor mural tripartido de 19”, com IP55, é a solução.

21 de mai. de 2024

Armário de alumínio, standard, de paredes duplas e compartimentável

As mudanças nos requisitos dos clientes exigem soluções rápidas e flexíveis da Rittal e isto também se aplica à instalação de armários para o exterior. A evolução da gama Rittal CS Toptec segue agora o princípio dos grandes armários Rittal standard, com...

29 de jan. de 2024

Segurança operacional para os armários

O calor raramente é um hóspede bem-vindo nos armários de automação e energia. Assim, é crucial remover o calor indesejável e evitar um maior aquecimento, sempre que possível, para garantir um funcionamento sem problemas dos componentes instalados.

20 de nov. de 2022

O ar permanece limpo: os novos filtros plissados recolhem a sujidade e são especialistas em segurança.

As unidades de ventilação com filtro, filtram o ar frio que é introduzido dentro do armário, obrigando o ar quente que aí existe, a sair através de um filtro de saída. É importante que a unidade de ventilação com filtro não reduza a categoria de...

20 de nov. de 2022

Um conjunto eficiente para máxima velocidade

Os Micro Data Centers Rittal RiMatrix, com componentes OT, como rack, energia, climatização, monitorização e segurança, garantem que todos os equipamentos TI sejam alojados com segurança e operem com as menores emissões de carbono, independentemente do...

8 de ago. de 2022

Unidades de climatização Blue e+ S Rittal

A Rittal está a expandir as suas soluções inteligentes de unidades de climatização ao adicionar a nova gama Blue e+ S. A nossa última geração de unidades de climatização com as potências de refrigeração mais baixas, de 300, 500 e 1.000 W, foram...

29 de jan. de 2024

Novas caixas AX e KX em aço inoxidável

Às vezes, até mesmo as caixas precisam de brilhar elegantemente, embora, na indústria, raramente o mais importante seja a beleza, mas sim a função.

22 de jun. de 2022

A equipa de sonho com uma pegada pequena

A transformação digital está a desafiar o setor de data centers. Os crescentes volumes de dados estão a forçar os operadores de data centers a enfrentar a tarefa de dissipar quantidades...

28 de mar. de 2022

Rittal ePocket

Qualquer um que tenha olhado para a produção já viu: pastas de papel grossas com documentação, do sistema e dos equipamentos, dentro do armário. Do ponto de vista da Eplan e da Rittal, tais...

25 de jan. de 2022

Processos mais consistentes com o novo Centro de Maquinação “Perforex MT” da Rittal

O novo centro de processamento Perforex MT: mecânica otimizada e integração digital. Novo software de intercace RiPanel: Interface da engenharia para controladores de máquina com gestão de trabalho...

Eventos

O FUTURO É COM RITTAL E EPLAN

Transição digital na construção de quadros elétricos

A interação entre RITTAL e EPLAN é perfeita. Desta resultam mais valias que vão desde a engenharia de projeto à eletrificação, passando pelas transformações mecânicas e elaboração da documentação em formato digital. Tudo isto e muito mais, pode ser...

Renovando o conhecimento técnico da indústria

P. ex. em relação a temas como "Códigos & padrões americanos para painéis elétricos", "Verificação de design de acordo com IEC 61439" ou "Classificação de corrente de curto-circuito para sistemas de barramento de...

Renovando o conhecimento técnico de TI

O webinar "VX IT" apresenta o novo rack de TI da Rittal: A solução para todas as aplicações de rede e servidor com máxima flexibilidade e totalmente personalizada, em todos os níveis.