12 de jan. de 2026

Rittal Automation Systems Terminal de Modelagem BT 20E

Dobragem profissional de barramentos de cobre: rápida, precisa e automática

O novo Centro de Modelagem de barramentos de cobre, BT 20E da Rittal Automation Systems pode ser utilizado para muitos tipos de dobragem rápida e precisa de barramentos, sejam de cobre ou alumínio, tais como dobragem plana, de borda ou multi-pilha. Isto permite que barramentos com até 20 mm de espessura e 160 mm de largura sejam processados automaticamente com uma alta precisão de dobragem. O acionamento elétrico da máquina de modelagem proporciona uma economia significativa de energia e um funcionamento silencioso. Outra vantagem: a combinação com o software Eplan permite uma interação digital consistente para maior eficiência em toda a cadeia de valor da engenharia de instalações, desde o planeamento do sistema até à operação do equipamento.

Seja dobra plana, de borda ou múltipla – o novo Terminal de Modelagem BT 20E da Rittal Automation Systems dobra barramentos de cobre e alumínio com rapidez e precisão.

Os fabricantes de aparelhagem elétrica desempenham um papel fundamental na rápida conversão e expansão dos sistemas energéticos. Eles encontram potencial de otimização em processos de trabalho industrializados, que devem ser acelerados, tornados mais eficientes e padronizados. Isso só pode ser alcançado através da digitalização e automação. A Rittal Automation Systems agora oferece suporte à maquinação de barramentos com uma nova máquina de dobrar: o Terminal de Modelagem BT 20E.

 

Da engenharia à confiabilidade do processamento

A dobragem de barramentos – manual ou mecanicamente – está longe de ser trivial. Os erros podem ocorrer mais rapidamente do que o esperado, por exemplo, devido a ângulos de dobragem imprecisos ou fissuras no material, o que resulta em rejeições. A fiabilidade do processo só é possível com a produção automatizada, que conta com software e interfaces digitais para dados importados da engenharia: isto reduz significativamente os defeitos, ao mesmo tempo que melhora a qualidade do produto e aumenta a velocidade. Além disso, as ferramentas de visualização da máquina ajudam o operador a inserir as barras de distribuição corretamente. Todos estes requisitos foram tidos em conta no desenvolvimento do novo Centro de Dobragem.
 

Importação de dados sem problemas

O terminal de modelagem oferece muitas opções para programar as peças e organizar as ordens de produção. Graças à ligação em rede com uma base de dados, já não são necessárias transferências de dados demoradas entre outras máquinas. A máquina pode ser programada diretamente ou a partir da estação de trabalho do escritório usando o software padrão “PowerBend”. Isso garante uma programação fácil e intuitiva, mesmo de peças complexas. O software da máquina também suporta dados importados do Pro Panel da Eplan e do RiPower da Rittal, formatos DXF independentes do fabricante e Optimation, Metamation e WiCAM.

 

Preciso e energeticamente eficiente

Usando o Terminal de modelagem, várias peças de trabalho de cobre e alumínio com até 20 mm de espessura, 160 mm de largura e pelo menos 40 mm de comprimento, podem ser dobradas com uma precisão de 0,2°, independentemente de serem dobradas planas, em borda ou em várias camadas. Com um sistema eletrónico integrado de medição angular com compensação de retorno elástico, o ângulo de dobra desejado pode ser alcançado com alta precisão desde o início. O seu acionamento elétrico com uma força máxima de até 240 kN torna o Terminal de Modelagem BT 20E particularmente silencioso, de baixa manutenção e eficiente. Um sistema de conectores especial na máquina garante tempos de troca curtos para as ferramentas de dobragem, garantindo assim trocas de ferramentas fáceis e intuitivas. O batente lateral automatizado e controlado por CNC garante o posicionamento preciso das ferramentas.