8 de abr. de 2025

Novo sistema de consola Rittal CX

Flexibilidade com inúmeras opções

Nas interfaces homem/máquina, é vital possuir opções flexíveis para a adaptação individual a quaisquer circunstâncias. Foi exatamente isso que a Rittal teve em mente ao desenvolver o seu novo sistema de consola de comando CX modular e consola de comando CX compacta, que oferecem amplas opções de instalação usando acessórios do sistema.

Com o novo sistema de consolas de comando, os utilizadores podem escolher entre inúmeras opções e, assim, podem configurar a sua consola. Quer necessitem apenas de um pedestal ou de um conjunto de duas ou três partes, incluindo uma secretária e uma secção superior da consola, a flexibilidade total é garantida. O manuseamento simples garante uma instalação suave. A consola CX compacta também permite uma infinidade de configurações individuais. Afinal, tanto o sistema de consola de comando modular como compacta são compatíveis com a plataforma do sistema Rittal AX/VX para caixas compactas e armários grandes.

Uma vasta gama de acessórios oferece várias opções de instalação interior, incluindo opções de base/rodapé e entrada de cabos. Além disso, um pedestal de consola com placa de cobertura expande a gama de larguras disponíveis em comparação com uma caixa compacta AX standard para até 1600 mm – uma solução ideal para utilizadores que dependem de dimensões maiores.

Outras inovações em comparação com a série antecessora (TopConsole) incluem o alinhamento endireitado das superfícies traseiras. Isso significa que tanto a montagem na parede quanto a integração de uma unidade de ventilador e filtro ou refrigerador termoelétrico agora são possíveis sem demora. Um generoso espaço de instalação com uma profundidade de 500 mm no pedestal proporciona um manuseamento ainda mais simples. Em combinação com trilhos de suporte pesados, que estão disponíveis como acessórios, a consola é idealmente equipada para a incorporação de componentes pesados, como transformadores. A Rittal também oferece o plano de cablagem digital ePOCKET como recurso standard, permitindo a distribuição sem papel da documentação do sistema e do equipamento. Desta forma, todas as tarefas de manutenção e serviço são geridas de forma simples e fiável.