Ao expandir a sua gama no campo do arrefecimento líquido para aplicações industriais e de TI, a Rittal oferece agora soluções de arrefecimento em conformidade com o Regulamento F-Gas para quase todas as áreas de aplicação, desde a engenharia mecânica até aos sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) e TI. O portfólio expandido concentra-se agora em novas classes de potência que variam de 1,5 a 7 kW, modelos para exterior e um refrigerador híbrido de TI com um refrigerador livre integrado para uma eficiência energética excecionalmente elevada.
A Rittal, fornecedora de sistemas de hardware, software e automação, continua a expandir o portfólio de refrigeração líquida da sua série Blue e+ Chiller, para a indústria e TI, com foco em refrigerantes preparados para o futuro que cumprem o Regulamento F-Gas. Novas classes de potência, variando de 1,5 a 7 kW, e modelos especiais para exterior estão disponíveis para esta solução de refrigeração comprovada. Um refrigerador híbrido para TI particularmente eficiente em termos energéticos, disponível nos modelos de 5,5 e 7 kW com uma função de “free cooling” integrada, também foi adicionado à gama.
Uma característica fundamental das novas variantes do refrigerador Blue e+ é a sua estabilidade de temperatura excecionalmente elevada, com uma precisão de até ±0,1 K em estado estacionário. Esta precisão contribui significativamente para prolongar a vida útil dos componentes sensíveis à temperatura e permite a produção de peças de alta precisão, especialmente em aplicações industriais exigentes.
A elevada eficiência energética resulta de um inversor CC central que controla de forma inteligente o compressor CC, o ventilador do condensador CC e a válvula de expansão eletrónica. É possível obter poupanças de energia até 70% em comparação com as soluções de refrigeração convencionais, especialmente em funcionamento com carga parcial. A poupança pode chegar a 90% quando são utilizados refrigeradores híbridos de TI com função de refrigeração livre. É possível a integração em sistemas de gestão de energia de nível superior para monitorizar e controlar as funções de refrigeração, por exemplo, em combinação com a interface IoT opcional. Um ecrã tátil garante um funcionamento intuitivo diretamente no próprio dispositivo. Todos os novos dispositivos têm aprovações internacionais e oferecem capacidade multivoltagem para utilização global.
Classes de potência ampliadas para refrigeração líquida precisa
Para aplicações industriais, a Rittal está a expandir a versão padrão da série para incluir as classes de potência de 1,5 e 7 kW, além das versões existentes de 2,5, 4 e 5,5 kW. Isso torna ainda mais fácil para os utilizadores de engenharia mecânica encontrarem o dispositivo correto para sua área de aplicação específica. O Blue e+ Chiller é particularmente popular na engenharia mecânica graças à sua elevada precisão de temperatura, que garante um funcionamento preciso da máquina e o cumprimento de tolerâncias de material rigorosas. Isto resulta em menos erros e falhas de produção, com componentes com uma vida útil mais longa.
Opção robusta para uso externo
Além das novas classes de potência para uso interno, o Blue e+ Chiller agora também está disponível em uma versão para uso externo com 4, 5,5 e 7 kW como padrão, disponível em stock. A estrutura robusta de alumínio, com revestimento resistente a raios UV, e o ecrã tátil à prova de intempéries garantem um uso externo confiável. Como o dispositivo pode pré-aquecer o meio de refrigeração, ele permanece operacional mesmo em temperaturas ambientes tão baixas quanto -20 °C. A versão para exterior também pode suportar temperaturas externas de até +43 °C e garante refrigeração constante para temperaturas operacionais ideais quando usado ao ar livre. Dessa forma, a Rittal está a abrir novas aplicações para a sua tecnologia de climatização, por exemplo, para sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESSs), que serão cada vez mais necessários na transição energética.
Altamente eficiente com refrigeração livre
O portfólio expandido é complementado pelo chiller híbrido Blue e+ para TI nas classes de potência de 5,5 e 7 kW. Estes podem ser usados em combinação com um LCU CW, principalmente em aplicações de TI menores de até 30 kW. A opção com um refrigerador livre permite uma economia de energia de 90% em comparação com as soluções de refrigeração convencionais. A função de “free cooling” integrada utiliza automaticamente as baixas temperaturas externas para a dissipação passiva do calor através de um permutador de calor. A refrigeração ativa é desativada assim que o ambiente fica mais frio do que a temperatura interna desejada. Isto reduz significativamente o consumo de energia, especialmente em zonas climáticas temperadas ou durante períodos de baixas temperaturas. O refrigerador híbrido Blue e+ padrão para TI é tão resistente às intempéries quanto o refrigerador Blue e+ Outdoor e, portanto, ideal para uso ao ar livre, por exemplo, em combinação com o container datacenter da Rittal. Juntamente com o LCU CW da Rittal, o refrigerador híbrido para TI também oferece suporte à rápida conversão para soluções de refrigeração de TI preparadas para o futuro e em conformidade com o Regulamento F-Gas.
“Ao expandirmos a nossa gama de refrigeradores, estamos a responder especificamente às exigências atuais do mercado“, explica Hakan Türe, Gestor de Produtos de Refrigeração Líquida da Rittal: “os nossos novos modelos estão idealmente equipados para os desafios do futuro, quer se trate do desejo de maior fiabilidade dos processos na engenharia mecânica, do boom dos BESS, do crescente poder de computação em TI ou da necessidade de dispositivos que cumpram o Regulamento F-Gas.”