5 de mai. de 2020

VX IT

O rack de TI mais rápido do mundo

 Com o seu novo sistema de Rack VX IT, a Rittal apresenta um sistema modular recém-desenvolvido para Racks de servidor e rede. Isto permite que as infraestruturas de TI sejam configuradas a uma velocidade anteriormente inatingível, variando de Racks de rede individuais a Data Centers completos. O VX IT oferece a máxima liberdade de configuração. A configuração é realizada de maneira fácil e rápida utilizando uma ferramenta on-line, totalmente certificada com todos os componentes. Isto é único!

 

VX IT: Modular, universal variants for all common application scenarios.

Uma nova geração de Racks de TI está a ser lançada, na forma do VX IT da Rittal. Concebido como um sistema modular universal, o VX IT foi projetado para todas as aplicações comuns e a sua versatilidade torna-o adequado para uso como Rack de rede e servidor. As opções variam de 15 a 52 U de altura. Os utilizadores podem usá-lo para fornecer instalações de ultima geração, Data Centers corporativos com controlo climático, containers modulares de TI, Data Centers de colocação com eficiência energética e ainda HyperScale Data Centers.

 

“Toda a experiência adquirida em inúmeros projetos de TI, em todo o mundo, foi direcionada ao desenvolvimento do novo Rack TI. O VX IT significa velocidade, flexibilidade e modularidade. No entanto, também representa a certeza de que os nossos clientes estarão idealmente equipados para todos os cenários de TI futuros”, explicou Uwe Scharf, diretor administrativo das unidades de negócios de TI e indústria da Rittal.

 

Seleção e pedidos mais rápidos

 

Mais rápido, fácil e seguro através da digitalização: Através do configurador on-line, o utilizador é orientado, passo a passo, na seleção dos diversos componentes, e também verifica a conformidade da solução configurada www.rittal.com/vx-it

 

Com o VX IT, a Rittal explora todo o potencial da digitalização para benefício dos seus clientes. Todo o processo, desde a seleção, configuração, pedido e até à entrega, é digitalmente suportado e transparente. Durante o processo de configuração, um modelo 3D é gradualmente construído, completo com todos os acessórios. Depois de concluído, o modelo 3D estará disponível para o cliente utilizar. A versão projetada individualmente do Rack TI é produzida com alta qualidade numa instalação de ultima geração. Logística otimizada faz com que seja entregue rapidamente e dentro do prazo.

 

Mas ainda há mais benefícios para o cliente: todas as variantes do VX IT que forem projetadas com o configurador foram anteriormente testadas e certificadas com todos os seus componentes de acordo com padrões internacionais, como UL 2416, IEC 60950 e IEC 62368. Consequentemente, o cliente não precisa de nenhum certificado adicional para o sistema totalmente configurado. Isto é sinónimo de máxima liberdade e segurança ao configurar as novas infraestruturas TI. Com esta solução, os gestores de TI podem economizar tempo valioso no planeamento e nas compras, garantindo ao mesmo tempo que todos os componentes funcionam em perfeita harmonia.

 

Compatibilidade máxima e à prova de futuro

 

Importante para os clientes já existentes: o VX IT oferece compatibilidade com os sistemas Rittal RiMatrix e outras infraestruturas de TI com componentes Rittal. Desta forma, é possível substituir componentes individuais nos Data Centers já existentes, bem como expandir os Data Centers conforme desejado. Por exemplo, as empresas podem expandir as instalações RiMatrix existentes com o novo VX IT e também usar os componentes específicos do VX IT para climatização, UPS ou monitorização. Fornecendo assim segurança no investimento dos Data Centers atuais da Rittal.

 

Instalação rápida e sem ferramentas

 

Qualquer pessoa que trabalhe num Data Center desejará uma solução projetada de forma inteligente e fácil de usar. A Rittal seguiu consistentemente esse princípio no desenvolvimento do VX IT. O Rack TI é instalado maioritariamente sem qualquer recurso a ferramentas, utilizando a tecnologia "snap-in" que economiza tempo. As unidades de altura e os padrões de inclinação são marcados, o que facilita a definição da distância de 19 polegadas entre os níveis. Todos os painéis, incluindo os painéis laterais e de teto, são fixados de maneira rápida e fácil, usando prendedores de encaixe e auxiliares de posicionamento. Os novos painéis laterais divididos verticalmente, disponíveis como acessórios opcionais, fornecem aos instaladores acesso aprimorado para acelerar o trabalho e o serviço de instalação. Os painéis laterais divididos verticalmente são equipados com dobradiças simples, o que significa que podem ser abertos como portas e ainda assim fáceis de remover. Painéis laterais divididos horizontalmente também estão disponíveis; isto também simplifica o acesso, por exemplo, aos servidores.

 

Capacidade de carga de até 1.800 kg

 

Outro recurso importante do VX IT é a sua grande estabilidade: devido ao design de estrutura de 19” aprimorado, o Rack TI possui mais estabilidade vertical do que os seus antecessores. A capacidade de carga foi verificada tanto por testes internos na Rittal como por certificação externa pelo Underwriters Laboratories (UL). Estão disponíveis duas vertentes: A vertente de Rack padrão VX IT que permite uma carga estática de 1.500 kg, de acordo com o procedimento de teste Rittal, ou 1.200 kg, de acordo com a certificação UL. Já a versão dinâmica VX IT permite uma carga de 1.800 kg de acordo com os procedimentos de teste da Rittal ou 1.500 kg de acordo com a certificação UL.

 

Tudo o que um Rack precisa

 

Está disponível uma vasta gama de acessórios para o VX IT, para que possa ser configurado individualmente. Incluindo opções para portas e painéis laterais, além de piso e teto, e ainda algumas inovações como a nova faixa de LEDs. Outros acessórios incluem ferramentas de extração e gestão de cabos, além de soluções para monitorização, distribuição de energia e gestão de ativos no Rack de TI. Componentes como PDUs, sistemas UPS, sistemas de climatização para TI e soluções de monitorização também estão disponíveis para instalação interna, assim como módulos para deteção e extinção precoce de incêndio.

VX IT

O rack de TI mais rápido do mundo

Seja em rack de rede de um distribuidor de piso, racks de servidor em um data center de borda, colocation ou Hyperscale - o novo VX IT é a plataforma ideal para todos os requisitos em infraestruturas de TI modernas.

Computação de borda

Equipado com a computação de borda para a transformação digital

A computação de borda cria as condições para as aplicações em tempo real e a Indústria 4.0. Muitos setores e empresas já se beneficiam hoje em dia do fato de a Rittal disponibilizar esta tecnologia potente a eles.