8 de nov. de 2020

Novas unidades de climatização para exterior Blue e + da Rittal

Unidades de climatização – eficientes em todos os climas

Com a sua nova unidade de climatização de parede Blue e + outdoor, a Rittal está a preparar a sua série altamente eficiente de unidades de climatização prontas para uso ao ar livre. Junto com a economia média de energia de 75%, as novas unidades também apresentam um armário protegido contra vandalismo e oferece uma categoria de alta proteção. Isto garante uma operação segura, mesmo nas condições mais adversas. Junto com a série Rittal Toptec de armários externos, formam um sistema modular inteligente e perfeitamente coordenado que simplifica qualquer configuração.

Os sistemas eletrotécnicos, como aqueles usados em comunicações móveis ou na infraestrutura de carregamento de veículos elétricos, são instalados fora de estruturas fechadas, o que representa desafios para a tecnologia de proteção e refrigeração. A razão para isso é que os armários e unidades de climatização necessitam de uma categoria de alta proteção, ser resistentes à radiação ultravioleta e às flutuações de temperatura significativas e ainda proteger contra vandalismo.

Extremamente robusto: as novas unidades de climatização, de instalação nas laterais dos armários, Blue e + outdoor são a solução ideal em condições ambientais adversas. Um revestimento resistente a UV, as categorias de alta proteção IP56 ou NEMA 4 / 3R / 12 e uma ampla faixa de temperatura de -30 ° C a +60 ° C ajudam a garantir uma operação segura e maior durabilidade em aplicações externas.

Realmente eficiente: a tecnologia Blue e + das unidades de climatização - com tubo de calor integrado - garante um alto nível de eficiência energética. Em comparação com as soluções de climatização convencionais, pode-se obter uma economia média de energia de 75%. A pegada de CO2 também é muito menor. Além disso, a disponibilidade de unidades de climatização Blue e + está a estabeler novos padrões. A conexão por meio de uma interface IoT permite monitorização remota e confortável, o que é especialmente interessante para monitorizar sistemas distribuídos em grande escala. Por exemplo, é possível monitorizar temperaturas e outros parâmetros continuamente enquanto envia notificações automáticas em caso de mau funcionamento. Dessa forma, podemos evitar muito tempo de inatividade não planeado e falhas de sistema, reduzindo assim os custos auxiliares. Graças à rede mundial de serviços da Rittal e à disponibilidade de peças de reposição, os utilizadores podem confiar na solução de controlo de temperatura a qualquer hora e em qualquer lugar.

Instalação simples: Junto com os armários externos Rittal Toptec, as novas unidades de climatização formam um sistema modular inteligente no qual o armário e a unidade de climatização são perfeitamente coordenados. Os armários outdoor têm um design de paredes duplas e, portanto, têm um alto poder passivo de dissipação de calor (“efeito chaminé”). Isto reduz o aquecimento interno devido à radiação solar e, assim, corta a quantidade de energia que a unidade de climatização precisa. Os projetistas beneficiam do design uniforme do armário e da unidade de climatização, bem como da instalação rápida e fácil. As aprovações internacionais e a capacidade multivoltagem integrada das unidades também facilitam o seu uso no exterior.

As novas unidades de climatização Blue e + outdoor da Rittal, de instalação nas laterais, são implantadas onde quer que os armários sejam usados para instalações elétricas externas. Exemplos típicos incluem instalações telefónicas móveis, sistemas de água e esgoto e infraestrutura de energia.

Realmente eficiente: A tecnologia Blue e+ dos aparelhos de refrigeração com tubo de calor integrado garante alta eficiência energética. Em comparação com as soluções de resfriamento convencionais, uma média de 75 por cento de energia pode ser economizada - e a pegada de carbono é significativamente menor. A disponibilidade dos aparelhos de refrigeração Blue e+ também estabelece novos padrões. A conexão por meio de uma interface IoT permite o monitoramento remoto, de maneira fácil - isto é particularmente interessante para monitorar sistemas distribuídos em grande escala. Por exemplo, temperaturas e outros parâmetros podem ser monitorados continuamente e notificações automáticas podem ser enviadas em caso de mau funcionamento. Desta forma, paralisações não planejadas e falhas do sistema podem ser amplamente evitadas, o que leva a uma redução nos custos associados. Graças à rede de serviço global da Rittal e à disponibilidade de peças de reposição, os usuários podem confiar na solução de climatização a qualquer hora, em qualquer lugar.

Construção simples: Junto com os invólucros de uso externo Toptec da Rittal, os novos aparelhos de refrigeração formam um sistema modular inteligente no qual o painel elétrico e o aparelho de refrigeração estão perfeitamente coordenados. Os painéis elétricos têm um design de parede dupla e, portanto, uma alta capacidade de refrigeração passiva (“efeito chaminé”). Isto reduz o aquecimento interno decorrente da radiação solar e, portanto, a demanda de energia do aparelho de refrigeração. Os fabricantes de sistemas se beneficiam do design uniforme do invólucro e do aparelho de refrigeração, bem como da instalação rápida e fácil. As aprovações internacionais e a capacidade multivoltagem integrada dos dispositivos também facilitam o uso para exportação. Os novos aparelhos de refrigeração de parede, Blue e+ Outdoor da Rittal, são usados onde quer que os painéis elétricos sejam usados ​​para instalações elétricas de uso externo. Exemplos típicos são instalações de comunicação móvel, sistemas de gerenciamento de água e esgoto e infraestrutura de energia.