8 de abr. de 2025

RiPower de Rittal

Maior conveniência de planeamento com o configurador de quadros elétricos

Os ecossistemas em rede oferecem uma vasta gama de oportunidades em engenharia de produção. É precisamente aqui que entra a nova ferramenta de planeamento RiPower da Rittal: graças a fluxos de trabalho simplificados, o configurador acelera o planeamento e a construção, seguros, de quadros de baixa tensão e acelera a colaboração numa plataforma na nuvem.

Graças a fluxos de trabalho simplificados, o configurador RiPower da Rittal acelera o planeamento e a construção seguros de quadros de baixa tensão e acelera a colaboração numa plataforma na nuvem.

Os clientes exigem uma execução rápida do projeto, embora também precisem de segurança no planeamento, transparência de custos e eficiência. Isso significa que quase não há tempo para ler manuais demorados para cada componente de aparelhagem, que são usados para planear manualmente a instalação no armário ou gerar listas de peças manualmente. A Rittal desenvolveu o novo configurador RiPower, o sucessor do Power Engineering, uma ferramenta simples com a qual os utilizadores podem, não apenas planear o seu sistema de forma rápida e fácil, mas também alcançar o maior conforto de planeamento possível, graças à consistência perfeita de dados com as soluções de software Rittal e Eplan. Isto torna muito mais simples gerir sistemas de distribuição de energia e componentes de barramento.

 

Facilidade de utilização num ambiente familiar

RiPower é fácil de operar e fácil de usar. Com um clique no rato, os utilizadores podem escolher o configurador RiPower de várias apps com o mesmo design, como o Eplan Data Portal, eStock or RiTherm. A ferramenta de planeamento permite não só a configuração dos sistemas de distribuição de energia Ri4Power, mas também dos novos sistemas RiLineX e RiLine.

RiPower gera automaticamente a instalação interior de um produto de distribuição de energia através de consultas inteligentes do sistema. Consequentemente, este trabalho não precisa mais ser feito por um projetista especializado pois os limites de potência do sistema são automaticamente levados em consideração. Sistemas conformes com as normas garantem a proteção das pessoas; planeamento incorreto é impossível com RiPower. Os utilizadores beneficiam da documentação automática do software e da criação de verificações de projeto de acordo com a IEC 61439; podem criar as suas próprias verificações de projeto utilizando um assistente de verificação de projeto personalizado.

 

Transparência mesmo após a configuração

Quando a configuração estiver concluída, o RiPower gera instruções de montagem específicas para cada campo que permitem uma instalação rápida e compatível com os padrões. O sistema pode ser pré-montado mediante solicitação no Rittal Application Center. Além de descarregar os documentos relevantes, os utilizadores podem encomendar os componentes diretamente na loja online Rittal com o toque de um botão ou obter uma oferta detalhada. O RiPower encaixa-se perfeitamente no ecossistema Rittal e Eplan existente: os dados do configurador, como listas de peças, podem ser processados posteriormente no Eplan P8 ou no AutoCAD, e as máquinas-ferramentas do Sistema de Automação Rittal também podem ser conectadas para processamento de cobre.

Com o RiPower, a Rittal aborda os desafios da indústria e do setor de energia: gestão de projetos mais rápido, configuração simples, preços transparentes e planeamento mais confortável, são as chaves para uma construção eficiente de quadros elétricos e, portanto, módulos essenciais para alcançar a transição energética rapidamente.