Solução pré-configurada para contentores de armazenamento de energia com tecnologia de arrefecimento de alta eficiência para ajudar a reduzir a sua pegada de carbono. O conceito modular flexível permite uma adaptação simples às suas necessidades específicas. Os racks podem ser equipados com uma escolha individual de trilhos e prateleiras de componentes e, portanto, são adequados para uso com diferentes tipos de bateria.
Os contentores são oferecidos em vários tamanhos:
- 40 pés 3 x 3 contentor (profundidade do rack 800 mm)
- contentor ISO HC de 40 pés (profundidade do rack de 600 mm)
- 20 pés 3 x 3 contentor (profundidade do rack 800 mm)
- contentor ISO HC de 20 pés (profundidade do rack de 600 mm) 3 x 3
- x 3 contentor (profundidade do rack 800 mm)
- contentor ISO HC de 10 pés (profundidade do rack de 600 mm)
Todos os contentores estão equipados com a eficiente tecnologia de arrefecimento Blue e+. Ao variar o número de unidades de climatização individuais, pode adequar a saída de resfrigeração às necessidades da sua aplicação específica. E graças aos heatpipes integrados, as unidades de arrefecimento também utilizam menos energia para fornecer a saída de arrefecimento necessária.
O Projeto Padrão da Indústria é fornecido juntamente com desenhos Rittal e uma análise CFD.
As suas vantagens
- Solução modular que permite uma adaptação simples às necessidades individuais
- Não depende de um tipo de bateria específico
- Componentes perfeitamente combinados
- Tecnologia de refrigeração de alta eficiência
- Os baixos custos operacionais aumentam a rentabilidade do seu sistema de armazenamento
Observações
- Teremos o maior prazer em aconselhá-lo sobre um design personalizado do recipiente de armazenamento de energia.
Contato