Solução pré-configurada para a placa principal de distribuição de baixa tensão (LVDB) de postos de transformação compactos com 1.250 A @ 400 V. Um ponto de partida ideal para uma adaptação rápida e simples às suas necessidades específicas.
A configuração é implementada em placas de montagem padrão Rittal e incorpora um sistema de barramento Ri4Power de 185 mm com barramentos, adaptadores de disjuntor, seccionadores de interruptor de fusível NH e suportes de barramento como componentes centrais para distribuição de energia. Para permitir a digitalização da estação de transformação compacta, são instalados dispositivos de medição e controlo em caixas pequenas e compactas Rittal das séries PK e AX.
O conceito LVDB reflete o estado da arte mais recente dos postos de transformação compactos digitais e é fornecido como um projeto Eplan completo, incluindo documentação. Beneficie da solução predefinida e acelere a sua engenharia.
Com a Amostra de Indústria Eplan como o seu Projeto Padrão da Indústria, economiza tempo valioso no processo de engenharia!
As suas vantagens
- Economia de tempo através da simples adaptação de uma solução pré-configurada
- Componentes perfeitamente combinados
- Prazos de entrega curtos para componentes padrão
- Opções para pré-montagem no Rittal Application Center em Gera
Observações
- A lista de produtos pode simplesmente ser importada para o seu carrinho de compras na loja online.
Downloads
Explicado passo a passo
1 Definição do projeto
A construção e ampliação de postos de transformação, incluindo a integração na rede elétrica, deve ser planeada de acordo com os regulamentos do operador. As decisões relativas ao projeto do comutador e às diferentes combinações de seções de cabeamento, transformador e disjuntor dependem não apenas dos requisitos do cliente, mas também da estruturação da distribuição de energia e da topologia da rede.
2 Engenharia
O projeto Eplan, a chamada Amostra da Indústria, descreve um posto de transformação totalmente funcional com secção de baixa tensão, transformador e secção de média tensão. Você recebe um projeto Eplan completo, incluindo todos os arquivos CAD, listas de peças com os componentes usados e diagramas relevantes para a energia.
3 Engenharia – Fiação de placas de montagem
Todas as informações de projeto necessárias são fornecidas em detalhes, incluindo especificações relevantes para os condutores de cabos e trilhos de suporte.
4 Integração dos dados agregados do fabricante
Através da biblioteca do Portal de Dados EPLAN, todos os dados relevantes do artigo estão disponíveis para importação direta para o projeto Eplan, simplificando o processo de documentação.
5 Engenharia produz um modelo 3D
As soluções integradas Eplan permitem um desenho 3D simples do sistema de distribuição de energia no EPLAN Pro Panel.
6 O digital twin do posto de transformação está ready2go
O digital twin é um modelo virtual da instalação planeada e permite simulações dos sistemas, interfaces e processos já durante a fase inicial de engenharia. Isso reduz o número de loops de desenvolvimento necessários, revela quaisquer erros em tempo útil e acelera o comissionamento. A otimização de todas as etapas do processo oferece um enorme potencial de economia de tempo e custos.
7 Listas de peças para encomenda direta 1:1
Uma lista de componentes Rittal pode simplesmente ser exportada e adicionada ao carrinho de compras Rittal, e todas as informações relevantes para pedidos subsequentes estão imediatamente disponíveis para o escritório de compras.
8 Manutenção significativamente simplificada com o digital twin
A possibilidade de criar um modelo de RA simplifica a manutenção do sistema instalado. Os técnicos de serviço, por exemplo, já podem simular uma visita planeada ao local antes de saírem do escritório e podem fornecer dicas valiosas aos seus parceiros locais através de uma ligação remota.
9 Requisitos especiais? Não há problema!
Modificações no projeto Eplan para acomodar desejos e requisitos individuais podem ser implementadas de forma rápida e simples a qualquer momento. Os componentes podem ser removidos, adicionados ou substituídos conforme necessário, a documentação é atualizada imediatamente e o digital twin é adaptado de acordo.
Exemplo: Extensão de uma saída de carga em todos os diagramas
10 Documentação com apenas um clique
O projeto do posto de transformação é realizado de acordo com a norma DIN EN 61439. Ao projetar e construir quadros de baixa tensão, é importante que a documentação inclua relatórios de verificação de rotina e uma declaração de conformidade CE.
11 Integração da produção e pré-montagem
Os dados Eplan podem ser importados sem problemas para as soluções Rittal para permitir a produção automatizada – ganhos de eficiência significativos são garantidos.
Mediante solicitação, o Rittal Application Center em Gera oferece mais serviços de valor agregado: especialistas estão à disposição para apoiar o planeamento do seu sistema de distribuição de energia, e também podemos cuidar da pré-montagem parcial do seu quadro de baixa tensão. Os componentes do sistema pré-montados podem ser entregues de forma rápida e confiável – incluindo disjuntores fornecidos pelo cliente de todos os fabricantes conhecidos.
12 O verdadeiro digital twin 1:1
Os tempos de realização do projeto podem ser significativamente reduzidos com a ajuda de um projeto padrão da indústria. Ao longo de toda a cadeia, desde a engenharia até a montagem e comissionamento, grandes economias de tempo alcançam uma redução de custos distinta.