RiLineX – The Power Platform

Possibilidades ilimitadas para a distribuição de energia

RiLineX é a nova plataforma de sistema de barramento de 60 mm para a distribuição de energia na indústria, edifícios e infraestruturas - neutra do ponto de vista do fabricante e isenta de licenças. Isto torna-a adequada para utilização em quase todos os setores, uma vez que se adapta individualmente a praticamente todos os requisitos. Os quadros normalizados podem ser ampliados de forma flexível, conforme necessário. A proteção contra o risco de contacto totalmente integrada para IP 2Xb, atualizável para IP 4X, garante a máxima proteção e minimiza o nível de conhecimento especializado do produto e do sistema necessário para o planeamento e a instalação. Desta forma, o RiLineX estabelece novos padrões na distribuição de energia, ajudando a preparar a sua empresa para os desafios do sector energético.

Unlimited Possibilities for Power Distribution

Even more reasons to choose RiLineX:

Modular por conceção. O sistema básico pode ser conectado individualmente sem o uso de ferramentas, ou adquirido como uma placa totalmente pré-montada. Nunca foi tão fácil montar sistemas de barramentos de 60 mm:

Defina a montagem do seu sistema com a ferramenta de configuração.
Instale a placa RiLineX completa no armário.

Alternativamente:

  1. Compilar a sua própria placa RiLineX individual utilizando componentes do nosso sistema modular.
  2. Corte os barramentos planos de cobre no comprimento necessário e insira-os na placa.
  3. Finalmente, coloque as tampas de proteção contra o risco de contacto.
  4. Montar a solução de placa à medida no armário.
  5. Preencher o sistema básico montado (placa RiLineX) com os adaptadores de componentes.


Pronto!

  • Proteção contra o risco de contacto até IP 2Xb
  • Atualizável para IP 4X na frente
  • Propriedades do sistema garantidas e testadas (como resistência a curto-circuitos até 65 kA)
  • Adequado para aplicações na gama até 1000 V AC e 1500 V DC
  • Poupe até 30 % em engenharia com o Eplan
  • Poupe até 75 % na montagem
  • Tempos de resposta mais curtos para todos os tipos de projetos
  • Lógica de montagem simples e um portfólio reduzido significam uma complexidade reduzida
  • Adequado para utilização global com aprovações para IEC 61439 e UL 508A
  • Plataforma de sistema neutra para o fabricante
  • Plataforma aberta, sem licenças, para tecnologias populares dos nossos parceiros
  • É necessário menos conhecimento do produto
  • Registos de dados abertos para o fabrico de componentes adequados
  • Compatível com os interruptores e aparelhos RiLine60
  • Adaptadores de componentes disponíveis para todos os fornecedores de componentes conhecidos
  • Estrutura e comprimento livremente selecionáveis dentro da grelha do sistema

Quer trabalhe na indústria, em edifícios ou em infraestruturas de TI, o RiLineX cria a plataforma ideal para todos os tipos de distribuição de energia.

A sua linha direta para os nossos especialistas RiLineX

Pronto para o RiLineX?

Os nossos especialistas terão todo o prazer em fornecer uma consulta personalizada e responder a quaisquer questões técnicas que possa ter.

Entre em contacto com a nossa equipa: Contactos

Uma plataforma, infinitas aplicações

Foco no sector da energia.

O RiLineX é utilizado em todas as situações que exijam eficiência, segurança e flexibilidade na distribuição de energia. É a solução perfeita para todos os sectores. Quer trabalhe na indústria, em edifícios ou em infraestruturas informáticas, o RiLineX...

Tudo o que um construtor de painéis pode desejar.

Juntos, podemos acelerar os projetos e a sua disponibilidade no ecossistema - com a plataforma de sistema aberto RiLineX.