Através de um monitoramento contínuo do desempenho, uma falha ou uma interrupção dos sistemas de TI podem ser tempestivamente identificadas e evitadas.
Graças ao nosso conhecimento e experiência na gestão de peças de substituição, beneficia da elevada disponibilidade de peças de substituição originais. O nosso Centro de Distribuição em Haiger mantém sempre em stock mais de 2 000 peças de substituição diferentes.
Oferecemos-lhe uma garantia de entrega em 24/48 horas para inúmeras peças de substituição. Beneficia também de opções de encomenda simples através da nossa loja online.
Oferecemos-lhe opções de armazenamento para peças sobressalentes essenciais para o seu equipamento – quer através do armazenamento nas nossas filiais da Rittal em todo o mundo, quer diretamente nas suas instalações.
Maximize os seus fluxos de processos por toda a vida útil
Uma operação ininterrupta das linhas de produção depende fortemente da carga térmica dos componentes eletrónicos individuais. Um aumento de temperatura de cerca de 10 K (Kelvin) diminui pela metade a vida útil destes componentes, assim como duplica as suas taxas de falha.
A nossa oferta:
- Triagem e avaliação do estado geral
- Limpeza básica das instalações críticas para o sistema
- Medição e documentação dos parâmetros do sistema
- Verificação de todo o sistema
Benefícios para si:
- Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana da sua infraestrutura de TI, 365 dias ao ano
- Maior preservação de valor do seu data center
- Cumprimento das disposições legais de acordo com DIN 31051
- Menos custos graças a até 30 % mais eficiência