Através de um monitoramento contínuo do desempenho, uma falha ou uma interrupção dos sistemas de TI podem ser tempestivamente identificadas e evitadas.
Maximize os seus fluxos de processos por toda a vida útil
Uma operação ininterrupta das linhas de produção depende fortemente da carga térmica dos componentes eletrónicos individuais. Um aumento de temperatura de cerca de 10 K (Kelvin) diminui pela metade a vida útil destes componentes, assim como duplica as suas taxas de falha.
A nossa oferta:
- Triagem e avaliação do estado geral
- Limpeza básica das instalações críticas para o sistema
- Medição e documentação dos parâmetros do sistema
- Verificação de todo o sistema
Benefícios para si:
- Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana da sua infraestrutura de TI, 365 dias ao ano
- Maior preservação de valor do seu data center
- Cumprimento das disposições legais de acordo com DIN 31051
- Menos custos graças a até 30 % mais eficiência
Quer solicitar uma reparação?
Entre em contacto connosco