Manutenção

Preservação de valor da sua instalação

Através de um monitoramento contínuo do desempenho, uma falha ou uma interrupção dos sistemas de TI podem ser tempestivamente identificadas e evitadas.

Maximize os seus fluxos de processos por toda a vida útil

Uma operação ininterrupta das linhas de produção depende fortemente da carga térmica dos componentes eletrônicos individuais. Um aumento de temperatura de
cerca de 10 K (Kelvin) diminui pela metade a vida útil destes componentes, assim como duplica suas taxas de falha.

A nossa oferta:

  • Triagem e avaliação do estado geral
  • Limpeza básica das instalações críticas para o sistema
  • Medição e documentação dos parâmetros do sistema
  • Verificação de todo o sistema

Benefícios para si:

  • Disponibilidade da sua infraestrutura de TI, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano
  • Maior preservação de valor do seu data center
  • Cumprimento das disposições legais de acordo com DIN 31051
  • Menos custos graças a até 30 % mais eficiência

Precisa de uma reparação?

Por favor, introduza as seguintes informações no formulário de contacto, indicando se pretende um serviço no local ou uma reparação na oficina da Rittal.

Assim que o pedido for processado, enviar-lhe-emos um número de processo e uma morada de entrega, dentro do horário normal de expediente. Certifique-se de que este número de processo está claramente indicado em toda a documentação que acompanha a encomenda, para agilizar o processo de tratamento. Durante o período de garantia, providenciaremos a recolha gratuita em qualquer local da Alemanha.