Com o procedimento de teste ampliado - proteção de superfície plus - os materiais são testados no nível do sistema. Ou seja, o produto completo e não apenas a peça individual é submetido ao procedimento de teste no respectivo espectro de uso.
- Influências geométricas estão incluídas
- Teste com meios de teste reais
- Seleção ideal de materiais e combinação
- Procedimento de teste para proteção contra corrosão (focado nos componentes e focado na construção)
Dependência da corrosão das condições ambientais locais, p. ex. taxas de corrosão em aço de baixa liga:
| Taxas de corrosão intermediárias em µm/ano | |||
| Mar do Norte | Mar Mediterrâneo | Golfo Pérsico | |
| Atmosfera | 50-70 | ||
| Área de respingo | 140 | 140 | 190 |
| Zona de imersão intermitente | 80 | 50 | 50 |
| Zona de maré baixa | 210 | 160 | 130 |
| Zona de imersão contínua | 30 | 40 | 40 |
| Fundo do mar | 20 | ||
de acordo com os regulamentos comuns p. ex. EN, IEC, ASTM
Vantagem: mesmo padrão, comparável
Desvantagem: foco no componente apenas (p. ex. apenas chapas)
- Teste no nível do sistema (produto completo em vez de apenas peças individuais)
- Influências geométricas serão testadas juntamente (arestas, fendas, ..)
- Teste com meios de teste reais
Vantagem: focado na prática, seleção ideal de materiais e conjuntos no respectivo espectro de aplicação (revestido com aço, aço inoxidável, alumínio, zinco)
- Prevenção e vedação de fendas
- Junção adequada de materiais
- Revestimento orgânico contanto que possível