Através de uma monitorização contínua do desempenho, uma falha ou uma interrupção dos sistemas de TI podem ser tempestivamente identificadas e evitadas.
Maximize as suas operações de processo durante toda a vida útil
A operação sem problemas das linhas de produção depende muito da carga térmica à qual os componentes eletrónicos individuais estão expostos. Um aumento de temperatura de cerca de 10 K (Kelvin) reduz pela metade a vida útil desses componentes e duplica as suas taxas de falha.
A nossa oferta:
- Triagem e avaliação do estado geral
- Limpeza básica das instalações críticas para o sistema
- Medição e documentação dos parametros do sistema
- Verificação de todo o sistema
Benefícios para si:
- Disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana da sua infraestrutura de TI, 365 dias ao ano
- Maior preservação do valor do seu data center
- Cumprimento das disposições legais de acordo com DIN 31051
- Menos custos graças a até 30 % mais eficiência
A nossa oferta: controlo visual do sistema e dos produtos e soluções embutidos de acordo com DIN 31051
Benefícios para si: visualização mais rápida, mais confiável sobre o status quo do seu data center de TI
Teste de fugas para o cumprimento das disposições legais
Com a entrada em vigor do regulamento de gases fluorados nº 517/2014, os operadores de instalações de refrigeração, a partir de uma quantidade determinada de refrigerante, são obrigados a realizar testes de fugas regularmente. Este teste de fuga deve ser realizado por um técnico qualificado e certificado.
Como provedora de serviços certificada, a Rittal cumpre todos os requisitos legais para realizar os testes previstos legalmente, de maneira profissional, no decurso de manutenções pontuais, como parte integrante do seu contrato de serviço.
Importante para si como operador: A partir de 1º de janeiro de 2020, está proibido o reabastecimento dos refrigerantes em questão, durante a chamada de serviço. Deixe-nos aconselhá-lo agora sobre as opções que tem para evitar estes casos: por e-mail service@rittal.pt