Sistemas de barramento Flat-PLS Tecnologia de conexão Flat-PLS Opções de tipos de conexões para sistemas de barramento Flat-PLS Tecnologia de conexão Flat-PLS Borne de conexão direta para condutores cilíndricos Para conexão direta de condutores cilíndricos 95 - 300 mm² (fios simples ou múltiplos). Ir para o produto Tecnologia de conexão Flat-PLS Placa de conexão para barras laminadas em cobre Para a conexão de barras chatas laminadas em cobre. Ir para o produto Tecnologia de conexão Flat-PLS Placa de conexão para terminais de cabos Para a conexão de terminais a um sistema de barramento Flat-PLS com 2 – 4 barras por condutor. Ir para o produto Tecnologia de conexão Flat-PLS Garra para fixação de barras para componentes de conexão É usada em combinação com as conexões parafusadas para a conexão mecânica de elementos de conexão como, por ex., cantoneiras. Ir para o produto Tecnologia de conexão Flat-PLS Garra com porca de embutir para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH É usada em combinação com as conexões parafusadas para a conexão mecânica de elementos de conexão como, por ex., cantoneiras. Ir para o produto Tecnologia de conexão Flat-PLS Parafuso M10 Para a fixação do borne de conexão direta, da placa de conexão, da garra para fixação de barras ou do kit de conexão em sistemas de barramento compostos por barras chatas em cobre. Ir para o produto Tecnologia de conexão Flat-PLS Peça de contato para cantoneiras de conexão Para unir cantoneiras de conexão e kits de montagem de barras chatas em cobre a sistemas de barramento Flat-PLS sem precisar fazer perfurações. Ir para o produto