Acessórios RiLine Tecnologia de conexão Tecnologia de conexão Borne de conexão de condutores Encaixe Para conexão de condutores cilíndricos. Ir para o produto Tecnologia de conexão Borne de conexão de condutores Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre. Ir para o produto Tecnologia de conexão Placas de bornes Para a conexão das barras laminadas em cobre sem precisar fazer perfurações. Ir para o produto Tecnologia de conexão Coberturas do sistema Para bornes de conexão de condutores e placas de bornes. Ir para o produto Tecnologia de conexão Bloco de conexão Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre. Adequado para barras medindo entre 12 x 5 e 30 x 10 mm bem como para PLS 800/1600. Ir para o produto