Sistemas de barramento 100-185 mm Suportes de barramento de 3 polos Entrada de barras de 30 x 10 até 100 x 10 mm dependendo do suporte. Suportes de barramento de 3 polos Suporte de barramento Para sistemas de barramento 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Ir para o produto Suportes de barramento de 3 polos Elementos de encaixe para adaptação das dimensões das barras Para adaptação das dimensões das barras 30x 10 até 60 x 10 em intervalos de 10 mm. Ir para o produto Suportes de barramento de 3 polos Elementos distanciadores para redução da largura das barras Para redução da largura das barras em intervalos de 10 mm. Ir para o produto Suportes de barramento de 3 polos Sistema de fixação Ir para o produto