Lista de favoritos

Opções para o Wire Terminal WT

  • Máquina de crimpagem LD-I para Wire Terminal WT
    Máquina de crimpagem LD-I para Wire Terminal WT

    A máquina de decapagem e crimpagem com acionamento eletropneumático e magazine duplo processa terminais isolados de cabos a granel com diâmetro entre 4 e 6 mm² (AWG 12 – 10) e extensão de crimpagem de 10 a 12 mm. A máquina de crimpagem LD-I possui uma interface para comunicação e integração total das funções na máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT da Rittal.

    More

  • Máquina de crimpagem RC-I para Wire Terminal WT
    Máquina de crimpagem RC-I para Wire Terminal WT

    Máquina de crimpagem com cinco magazines para o processamento de terminais isolados em rolo. Este equipamento possui uma interface para comunicação e integração total das funções na máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT da Rittal.

    More

  • Máquina de crimpagem R8-I para Wire Terminal WT
    Máquina de crimpagem R8-I para Wire Terminal WT

    A máquina de decapagem e crimpagem para rolo de terminais em fita possui uma interface para comunicação e integração total das funções na máquina de processamento de cabos totalmente automatizada Wire Terminal WT da Rittal.

    More

  • Unidade de abastecimento de cabos para Wire Terminal WT
    Unidade de abastecimento de cabos para Wire Terminal WT

    Unidades modulares de abastecimento e sistema de guia de cabos para a máquina Wire Terminal WT.

    More

  • Unidade de abastecimento de cabos XL para Wire Terminal WT
    Unidade de abastecimento de cabos XL para Wire Terminal WT

    A unidade modular de abastecimento de cabos XL tem capacidade para armazenar seis tambores de cabos em cada um dos dois níveis, sem ocupar muito espaço. Ou seja, a unidade central de abastecimento de cabos pode alimentar o Wire Terminal WT com 12 tipos diferentes de cabos de forma controlada. Dependendo da quantidade de cabos utilizados, a unidade de abastecimento pode ser ampliada à direita e à esquerda com o módulo adicional para alojar até 36 recipientes de cabos.

    More

  • Opção de impressora para Wire Terminal WT
    Opção de impressora para Wire Terminal WT

    A opção de impressão possibilita fazer a marcação automatizada dos cabos prontos em preto ou branco. O sistema de impressão automático está integrado no processo totalmente automatizado do Wire Terminal WT.

    More

  • Módulo de funções para Wire Terminal WT
    Módulo de funções para Wire Terminal WT

    The functional module supports fully automated assembly and labelling of wires from 0.5 to 6 mm².

    More

  • Módulo adicional Wire Printer para Wire Terminal WT
    Módulo adicional Wire Printer para Wire Terminal WT

    O módulo adicional Wire Printer possibilita marcar manualmente os materiais dos cabos e condutores, bem como as peças planas, fora do Wire Terminal WT.

    More

  • Wire Printer Trolley para Wire Terminal WT
    Wire Printer Trolley para Wire Terminal WT

    O Wire Printer Trolley facilita o manuseio dos sistemas de impressão.

    More

+
[X] Fechar

Required