Alicates Ferramenta de decapagem Product solutions for stripping cables and wires. Ferramenta de decapagem Alicate de decapagem Para desencapar cabos e condutores. Autoajustável, com cabo ergonômico e lâmina de decape que pode ser facilmente trocada. Ir para o produto Ferramenta de decapagem Ferramenta de decapagem para cabos com Ø 2,5 - 11 mm Para desencapar condutores e cabos de diferentes instalações. Ir para o produto Ferramenta de decapagem Ferramenta de decapagem para cabos com Ø 4,5 - 40 mm Ferramenta de decapagem para desencapar condutores. Lâmina móvel para fazer cortes arredondados, longitudinais e espiralados. Ir para o produto Ferramenta de decapagem Lâmina de reserva para alicate de decapagem Módulos de lâminas substituíveis para condutores com diferentes medidas de diâmetro. Também adequado para materiais isolantes especiais. Ir para o produto Ferramenta de decapagem Lâmina de reserva para ferramentas de decapagem Lâminas sobressalentes práticas e de troca fácil para remover o material isolante de condutores e cabos. Ir para o produto