Caixas e armários

Aço inoxidável

Small enclosures, compact enclosures, enclosure systems, operating housings, support arm systems

Aço inoxidável

Caixas pequenas

Caixa em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304).

Aço inoxidável

Caixas

Caixa em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304) e aço inoxidável 1.4404, (AISI 316L). Princípio de design idêntico ao modelo em chapa de aço. Instalação interna facilitada. Agilidade nas...

Aço inoxidável

Sistemas de armários

Armários em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304).

Aço inoxidável

Consoles verticais Aço inoxidável

Consoles verticais em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304), unidades prontas para montagem com elevado grau de proteção IP 55, disponíveis em quatro larguras diferentes. O encaixe da haste de fixação facilita...

Aço inoxidável

Sistema de armário para PC Aço inoxidável

Sistemas de gabinetes para PC com base na linha VX SE em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304). Princípio de design idêntico ao modelo PC em chapa de aço. A praticidade da porta traseira facilita o acesso para fazer a...

Aço inoxidável

Painéis de comando

Painéis de comando e sistemas de braço articulado em aço inoxidável 1.4301, (AISI 304).

Aço inoxidável

Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável

Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável para cargas estáticas de até 400 N. Elevado grau de proteção e ajuste integrado.