Armários para instalações ISV Ri4Power Módulos Sistema de montagem rápida com instalação precisa para caixa de distribuição ISV. Módulos Módulo de proteção contra contatos acidentais Para a cobertura de superfícies de instalação, cobertura lacrável. Ir para o produto Módulos Módulo de trilhos de suporte Para a montagem de réguas de bornes, componentes de distribuição, etc. Com trilhos de suporte de 35/15 mm. A cobertura pode ser blindada. Ir para o produto Módulos Bloco de bornes para conexão Para a conexão de condutores de cobre e alumínio e barras laminadas de cobre. Ir para o produto Módulos Módulo de seccionadores sob carga para fusíveis NH Indicado para o alojamento de seccionadores sob carga para fusíveis NH para a montagem de placas de montagem, cobertura lacrável. Ir para o produto Módulos Travessa divisória para seccionadores sob carga para fusíveis NH Adequados para a instalação dos seccionadores sob carga para fusíveis NH do tamanho 2/3 para montagem em placa. Ir para o produto Módulos Módulo de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH Para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH dos tamanhos 00 a 3 (3 polos, com 100/185 mm de distância entre os centros das barras). Ir para o produto Módulos Módulo de disjuntores Para a instalação de disjuntores convencionais disponíveis no mercado de até 250 A ou 630 A. Ir para o produto Módulos Módulo de relógio contador Módulo aberto para medições internas. Ir para o produto Módulos Módulo de barramento N/PE Para a fixação das barras N e PE. A cobertura pode ser blindada. Ir para o produto Módulos Módulo de barramento para componentes de fusíveis Para estruturar bases para fusíveis e seccionadores sob carga para fusíveis NH. Ir para o produto