VX25 Ri4Power Sistemas de barramento Maxi-PLS Tecnologia de sistema modular perfeita em modelo particularmente compacto, fixação simples e progressiva em 4 níveis das barras Maxi-PLS. Sistemas de barramento Maxi-PLS Tecnologia de conexão Maxi-PLS Opções de tipos de conexões para sistemas de barramento Maxi-PLS. Ir para o produto Sistemas de barramento Maxi-PLS Suporte frontal para barramento Maxi-PLS Para a fixação lateral das barras Maxi-PLS através da inserção no suporte. Ir para o produto Sistemas de barramento Maxi-PLS Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 45 S Medida: 45 x 45 mm, corte transversal das barras: 974 mm² Ir para o produto Sistemas de barramento Maxi-PLS Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 45 Medida: 45 x 45 mm, corte transversal das barras: 1354 mm² Ir para o produto Sistemas de barramento Maxi-PLS Barra E-Cu Maxi-PLS para o sistema Maxi-PLS 60 Medida: 60 x 60 mm, corte transversal das barras: 2323 mm² Ir para o produto Sistemas de barramento Maxi-PLS Distanciador cilíndrico para barras Maxi-PLS e barras chatas em cobre Para Maxi-PLS e barras chatas em cobre, aplicação como peças distanciadoras universais. Ir para o produto