Tecnologia de montagem de 19" Quadros com dobradiça O quadro com dobradiça facilita o acesso ao lado de trás dos componentes de 19". Dependendo do modelo, o ângulo de abertura é de 130° ou 180°. Quadros com dobradiça Quadro com dobradiça pequeno para armários VX e caixas VX SE e AX com 600 mm e 800 mm de largura Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19"). Ir para o produto Quadros com dobradiça Kit de montagem para quadro com dobradiça pequeno VX e placa de montagem parcial VX Para montar um quadro com dobradiça pequeno nos modelos AX, VX e SE ou uma placa de montagem parcial (em combinação com dobradiça para placa de montagem parcial) Ir para o produto Quadros com dobradiça Quadro com dobradiça grande para armários VX com 600, 800 e 1200 mm de largura Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19"). Ir para o produto Quadros com dobradiça Bloqueio do quadro com dobradiça Mantém o quadro com dobradiça na posição aberto. Ir para o produto Quadros com dobradiça Kit de montagem para quadro com dobradiça grande VX Para montagem do quadro com dobradiça grande. Ir para o produto Quadros com dobradiça Dobradiça de 180° para quadro com dobradiça grande VX Para aumentar o ângulo de abertura de 130° para 180° na posição dianteira. Ir para o produto Quadros com dobradiça Trilho deslizante Para quadro com dobradiça Para apoio de módulos eletrônicos pesados de 482,6 mm (19") no quadro montado com dobradiça. Ir para o produto