Sistemas de barramento RiLine Adaptadores/suportes OM - Acessórios Adaptadores/suportes OM - Acessórios Régua de encaixe para adaptadores/suportes OM Para ampliação da largura. Ir para o produto Adaptadores/suportes OM - Acessórios Pino de união para adaptadores/suportes OM Para a conexão mecânica de adaptadores/suportes OM. Ir para o produto Adaptadores/suportes OM - Acessórios PinBlock para quadro de suporte Para fixação segura e posicionamento exato dos contatores em combinações de partidas de motores. Ir para o produto Adaptadores/suportes OM - Acessórios PinBlock PLUS para partidas que exigem maior fixação dos contatores Para partidas que exigem maior fixação dos contatores. Ir para o produto Adaptadores/suportes OM - Acessórios Trilho de suporte 35 x 10 mm para adaptadores/suportes OM Para a fixação no chassi de adaptadores ou no quadro. Ir para o produto Adaptadores/suportes OM - Acessórios Trilho de suporte 35 x 15 mm para adaptadores/suportes OM Para fixação no chassi de adaptadores. Ir para o produto Adaptadores/suportes OM - Acessórios Trilho de suporte 35 x 7,5 mm para adaptadores/suportes OM Para a montagem em adaptadores OM de 55 mm de largura. Ir para o produto Adaptadores/suportes OM - Acessórios Kit de cabos para adaptadores OM com borne à mola Cabos de ligação pré-confeccionados para a ligação individual de componentes de distribuição. Ir para o produto Adaptadores/suportes OM - Acessórios Cabos twin para adaptadores OM com borne à mola de 2,5 – 16 mm² Cabos de ligação pré-montados para a ligação individual de no máximo dois componentes de distribuição por adaptador. Ir para o produto Adaptadores/suportes OM - Acessórios Quadros de suporte para adaptadores/suportes OM Para largura de adaptadores de 45 mm/55 mm. Ir para o produto