Calha de cabos
-
Sistema de suporte para calhas de cabos para VX, VX IT
Sistema de suporte com profundidade variável, possibilita a fixação dos sistemas convencionais de calhas de cabos, fixação em todos os armários de rede com 800 a 1200 mm de profundidade com parafusamento pelo exterior através da chapa do teto.
-
Gaiola para cabos para TX CableNet
Para a fixação e roteamento dos cabos nas aplicações de rede.
-
Calha de cabos para VX, VX IT
Para a guia de retenção e fixação de cabos nas utilizações do servidor.
-
Calha de cabos para TX CableNet
Para a fixação de uma calha de cabos na lateral da parte de trás em um quadro de montagem nos sistemas de armários TX, permite o gerenciamento vertical de cabos, independentemente do quadro do armário.
-
Calha de cabos para TE
Para a fixação de uma calha de cabos na lateral da parte de trás em um quadro de montagem nos sistemas de armários TE, permite o gerenciamento vertical de cabos, independentemente do quadro do armário.
-
Calha de cabos vertical Para TS 8
Para fixação direta entre o quadro do teto e da base de uma estrutura de quadro com 2000 mm de altura, montagem opcionalmente possível no nível de fixação interno ou externo, largura da calha: 200 mm.