Trilhos com perfil angular e perfil em C
-
Guia para fixação de cabos Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC e sistema de base soleira VX
Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira.
-
Guia para fixação de cabos com profundidade variável para VX IT, TE
Para VX IT e TE. Possibilita a adaptação flexível de sua extensão à respectiva distância de fixação entre os dois níveis de montagem de 19".
-
Guia para fixação de cabos Perfil angular para TS, PC, console universal TP, base soleira TS
Para TS, PC, console universal TP e base soleira para alívio da tração na entrada dos cabos.
-
Abraçadeiras metálicas angulares Para guias para fixação de cabos
Para fixar os cabos nas guias para fixação de cabos.
-
Guia para fixação de cabos Perfil em C para placas de montagem para VX, TS, VX SE, TP
Para alívio da tração na entrada de cabos. O comprimento da guia para fixação de cabos é adequado para a largura da placa de montagem. As cantoneiras de fixação inclusas no escopo de fornecimento possibilitam realizar três formas diferentes de instalação na placa de montagem.
-
Peça angular para entrada de cabos
Para montagem em painéis de comando com conexão de braços articulados com Ø 130 mm ou 120 x 65 mm, fixação dos cabos com abraçadeiras plásticas ou metálicas.
-
Abraçadeira metálica para trilho com perfil em C, trilho combinado
Para fixar os cabos no trilho com perfil em C.
-
Trilhos combinados para VX, VX IT, TX CableNet
Combinação de trilho com perfil em C para fixação de cabos com abraçadeiras metálicas e um trilho com perfil em T para o roteamento de cabos, que podem ser fixados no trilho combinado por meio de abraçadeiras metálicas ou plásticas ou fitas de velcro, sem ficarem tracionados.
-
Cantoneira para trilho combinado
Para a fixação variável dos trilhos combinados entre dois sistemas de chassi dentro do armário.