Chassis
-
Sistema de chassi 14 x 39 mm para VX, VX SE, PC, IW, AX
Para a fixação da canaleta de cabos, suportes de conduíte, elementos montados na porta, etc.
-
Sistema de chassi 18 x 64 mm para VX
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível externo de montagem.
-
Sistema de chassi 23 x 64 mm para VX, VX IT, VX SE, AX em plástico
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem e para instalação em caixas e armários compactos.
-
Chassi de montagem 23 x 64 mm para VX, VX SE
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem.
-
Sistema de chassi 23 x 89 mm em aço inoxidável para VX, VX SE
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem.
-
Sistema de chassi TS 17 x 73 mm
Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.
-
Sistema de chassi TS 23 x 73 mm
A alternativa para o sistema de chassi TS 17 x 73 mm, com orifícios para porcas gaiola/porcas de encaixe ao invés dos orifícios alongados em cima e embaixo. Simplesmente encaixar e fixar.
-
Chassi de montagem TS 45 x 88 mm
Montado diretamente na superfície interna (por exemplo, teto), oferece suporte para equipamentos pesados. Montado na lateral ou atrás, permite que o armário seja parafusado com segurança na máquina.
-
Chassi de montagem PS 23 x 73 mm para TS, VX SE
Para a montagem direta em perfis de armário horizontal e vertical TS através de peça de suporte combinada PS.
-
Sistema de chassi PS 23 x 73 mm para TS, VX SE
Para a montagem direta em perfis de armário TS horizontais. Possível nos perfis de armário verticais TS apenas através de adaptador. Simplesmente encaixar nos orifícios TS e fixar.