Preparação para caixa de montagem interna
-
Trilho para montagem interna AX
***Novidade*** Trilho para montagem interna versátil em intervalos de 25 mm na caixa AX. Agora com maior capacidade de carga de 100 N pela montagem feita nos ressaltos da caixa.
-
Trilho para montagem na base para AX
Trilho para montagem interna versátil na caixa AX, em combinação com o novo trilho para montagem interna AX. Para montar, por exemplo, sistemas de chassi VX 23 x 64 mm, sistemas de iluminação LED, além de guias para fixação de cabos e trilhos de suporte VX.
-
Trilho para montagem interna para TP, armário compacto HD
Para montagem nos pinos roscados existentes. Com esquema de perfurações em três lados.
-
Cantoneiras de montagem Para montagem interna
Para a instalação de sistemas de chassi e trilhos de montagem na horizontal e na vertical. Comfort Panel com profundidade de montagem acima de 74 mm ou Optipanel com profundidade de montagem acima de 100 mm. Com a cantoneira e o trilho para montagem interna, o sistema de iluminação LED pode ser instalado sem necessidade de utilizar ferramenta e sem processamento mecânico da caixa.
-
Trilho para montagem interna for AE/WM
Para montagem na caixa sem necessidade de processamento mecânico. A montagem pode ser efetuada nas superfícies completas das laterais, da base e do teto.