Distribuição de energia

Ri4Power TS 8

Sistema modular para instalações de distribuição elétrica de baixa tensão com verificação do projeto segundo as normas IEC 61 439-1/-2 e DIN EN 61 439-1/-2 para aplicação como instalações de controle e distribuição elétrica até 5500 A.

Ri4Power TS 8

Sistemas modulares TS 8, distribuição de energia

Sistemas modulares TS 8, para instalações de distribuição de baixa tensão com verificação do projeto conforme IEC 61 439-1/-2 e DIN EN 61 439-1/-2.

Ri4Power TS 8

Sistemas de barramento RiLine

Até 1600 A, distância entre centros 60 mm, 3 e 4 polos, proteção completa contra contatos acidentais, para todas as marcas do mundo.

Ri4Power TS 8

Sistemas de barramento Maxi-PLS

Tecnologia de sistema modular perfeita em modelo particularmente compacto, fixação simples e progressiva em 4 níveis das barras Maxi-PLS.

Ri4Power TS 8

Sistemas de barramento Flat-PLS

Estruturas com muitas variantes e com barras chatas laminadas em cobre convencionais.

Ri4Power TS 8

Sistemas de barramento 100-185 mm

Sistema de barramento até 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Ri4Power TS 8

Tecnologia de fixação

Para o acoplamento entre barras Maxi-PLS e Flat-PLS, com sistemas de barramento RiLine60 ou com disjuntores.

Ri4Power TS 8

Sistemas de cobertura para Forma 1

Para cobertura das peças condutoras de tensão e proteção interna com grau IP 2X e IP XXB.

Ri4Power TS 8

Sistemas de cobertura para Forma 2b

Para cobertura de proteção contra contatos acidentais de painéis de alimentação de saída com seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH e componentes de 185 mm.

Ri4Power TS 8

Equipamento do espaço funcional da Forma 1-4

Estrutura de economia de tempo com componentes de módulo inovadores.

Ri4Power TS 8

Equipamento para painel de seccionadores verticais sob carga

Montagem fácil, proteção perfeita contra contatos, separação segura.

Ri4Power TS 8

Acessórios