CMC III - Sistema de monitoramento Acessórios do sistema CMC III Unidades de montagem e cabos para CMC III. Acessórios do sistema CMC III Unidades de montagem do CMC III Para o alojamento de componentes de CMC III. Ir para o produto Acessórios do sistema CMC III Suportes para fixação de cabos do CMC III Para fixação e alojamento dos cabos atrás da unidade de montagem de 19" do CMC III Ir para o produto Acessórios do sistema CMC III Cabo de ligação CAN Bus do CMC III Interliga as unidades CAN Bus para transmissão de informação e energia. Ir para o produto Acessórios do sistema CMC III Cabo de programação para o CMC III Para o primeiro funcionamento da unidade de processamento (PU) ou da unidade de processamento Compact. Ir para o produto Acessórios do sistema CMC III Extensão para sensores do CMC III Para a extensão dos cabos dos sensores. Ir para o produto Acessórios do sistema CMC III Faixa luminosa LED para CMC III Para a indicação do status em cores em um rack para redes/servidores. Assim que ocorrer uma falha, a faixa luminosa muda para a respectiva cor definida. Ir para o produto