Sistemas de barramento 100-185 mm Barras E-Cu Medidas entre 12 x 5 e 120 x 10 mm. Barras E-Cu Barras E-Cu Comprimento: 2400 mm/barra. Ir para o produto Barras E-Cu Conectores prolongadores Para conexão de sistemas de barramento Flat-PLS sem precisar fazer perfurações. Ir para o produto Barras E-Cu Peça para montagem modular E-Cu A combinação PE/PEN, composta por barras, cantoneiras combinadas e peças para montagem modular, possibilita a instalação com tipo testado segundo a norma IEC 61 439-1. Ir para o produto