Montagem em polegadas Adaptadores Adaptador para a montagem em polegadas. Adaptadores Kit de adaptadores com 3 UA para armários com 800 mm de largura Para fixar componentes individuais de 482,6 mm (19") ou como opção adicional para montagem na área traseira do armário. Ir para o produto Adaptadores Adaptador com 3 UA Para recuo de 100 mm Destina-se à montagem recuada de 482,6 mm (19") da fixação de componentes instalados no armário na posição de montagem de 19" mais dianteira possível como, por exemplo, em armários de... Ir para o produto Adaptadores Adaptador, métrico para polegada, de 21"/19" Para a fixação de elementos modulares de polegadas em trilhos perfilados métricos (535 mm) ou a montagem de sistemas mistos. Ir para o produto