Armários de rede TI e armários de servidores

  • TS IT
    TS IT

    A plataforma atende a todos os requisitos de um moderno rack para rede ou servidor. Instalação interna sem precisar usar ferramenta, elevada capacidade de carga e gerenciamento estruturado de cabos para aplicação universal como caixa de distribuição em um andar do edifício ou no centro de processamento de dados. O equipamento perfeito para todo sistema de climatização: porta transparente fechada para aplicações de servidores de alto desempenho com refrigeração LCP à base de gás refrigerante ou água ou portas ventiladas para climatização da sala.

    More

  • Caixa de gerenciamento de cabos para TS IT
    Caixa de gerenciamento de cabos para TS IT

    Para instalação, fixação e armazenamento de cabos ou como caixa vazia em instalações LCP com diferente quantidade de unidades.

    More

  • TE 8000
    TE 8000

    O novo TE 8000, baseado no modelo de sucesso anterior TE 7000, desenvolvido e melhorado em diferentes detalhes. Com um ótimo acesso ao nível de instalação, o TE 8000 sem suporte de quadro é o armário base para os requisitos de instalação mais comuns.

    More

  • Estrutura de distribuição
    Estrutura de distribuição

    Racks para distribuidor para uma acessibilidade ideal de todos os lados, durante a montagem e instalação, bem como circulação de ar ilimitada devido à estrutura aberta.

    More

  • DK-TS
    DK-TS

    Armários de rede e de servidor com base em TS 8. Capacidade de carga dependente da versão, até no máximo 1000 kg.

    More

+
[X] Close

Required