Lista de favoritos

Portas/fechos

  • Variantes de portas
    Variantes de portas

    Portas transparentes lisas e ventiladas permitem um controle visual rápido dos componentes instalados. No lugar do painel traseiro, é possível montar portas em chapa de aço, o que possibilita o acesso aos equipamentos pela frente e por trás.

    More

  • Dobradiça de 180° para VX
    Dobradiça de 180° para VX

    Para aumentar o ângulo de abertura da porta para 180°. Montagem sem necessidade de processamento mecânico.

    More

  • Sistema modular de climatização
    Sistema modular de climatização

    A unidade de climatização está integrada na porta do armário, em perfeita harmonia com o design geral da instalação. Facilidade na substituição da porta existente, sem necessidade de usar ferramentas e sem interromper o funcionamento. Potência de refrigeração de até 1,5 kW – 2,5 kW. Disponível para os sistemas de armários modulares VX25 e TS 8.

    More

  • Configuração frontal modular
    Configuração frontal modular

    Para dividir as diferentes áreas funcionais no armário. As portas parciais com e sem visor podem ser combinadas aleatoriamente entre o acabamento frontal superior e inferior. A frente modular pode ser montada no sistema de armários Rittal no lugar das portas dianteiras ou painéis traseiros.

    More

  • Sistemas de fecho
    Sistemas de fecho

    Os fechos padrão podem ser substituídos por todos os tipos de puxador e por outros modelos de fecho. Um fecho com botão de pressão é uma opção prática para abrir os armários e as caixas montadas na parede com rapidez, dispensando o uso de chave.

    More

  • Porta, lado interno
    Porta, lado interno

    Várias opções para fixar dispositivos para apoiar e arquivar documentos e instrumentos de visualização e de comando.

    More

  • Visor e painel de comando
    Visor e painel de comando

    Displays, botões, interruptores e outros instrumentos de controle possuem proteção contra poeira, umidade e acesso indevido, com visual de alto padrão.

    More

  • Régua de legenda para VX, TS, SE
    Régua de legenda para VX, TS, SE

    Para a configuração personalizada das descrições dos campos na porta, incluindo plástico transparente para proteção e material de fixação.

    More

+
[X] Fechar

Required