Lista de favoritos

Montagem interna

  • Placas de montagem
    Placas de montagem

    Placas de montagem para complementação das caixas e armários que não são fornecidos com placa de montagem. As placas de montagem parcial para os armários criam superfícies adicionais de montagem na largura e na profundidade.

    More

  • Sistemas de trilhos
    Sistemas de trilhos

    Todo ponto no interior do quadro pode ser alcançado com os sistemas de trilhos. Níveis adicionais de montagem, diferentes funções, como trilhos de suporte ou trilhos com perfil em C – praticamente não existem limites para a configuração personalizada.

    More

  • Elementos de fixação
    Elementos de fixação

    Porcas gaiola, parafusos e diversos elementos de montagem para mais comodidade e eficiência na configuração interna do armário.

    More

  • Prateleira para fixação no quadro Armários com largura de 600 e 800 mm
    Prateleira para fixação no quadro Armários com largura de 600 e 800 mm

    Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19"), largura do armário: 600 e 800 mm, capacidade de carga: 50 kg/100 kg.

    More

  • EMC
    EMC

    A proteção do armário padrão contra campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos pode ser aumentada com os acessórios. As medidas incluem a melhora do efeito de blindagem com ligação equipotencial otimizada ou contato da proteção dos cabos o mais próximo possível do ponto de entrada dos cabos.

    More

  • Montagem interna para regiões sujeitas a abalos sísmicos
    Montagem interna para regiões sujeitas a abalos sísmicos

    Para regiões sujeitas a abalos sísmicos do nível 1, 2, 3 e 4 conforme o padrão NEBS. Estas versões foram testadas e atendem aos requisitos do padrão Telcordia GR 63-CORE.

    More

  • Aterramento
    Aterramento

    Fitas de aterramento individuais ou sistemas completos adaptados aos respectivos modelos de armário para aterramento do quadro ou trilhos de aterramento.

    More

+
[X] Fechar

Required